Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MR/10,0-500 FB - 1420997

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Einfache Reinigung, da spezielles hygienisches Design
  • Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420997
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626250274
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 417,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen