Einbausteckverbinder - SACC-E-MINM-5CON-NPT12-U40/1,0 - 1420959

Einbausteckverbinder, 5-polig, PVC/PVC, grau, Stecker, gerade, 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, mit Einbaugewinde 1/2''-14 NPT, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m, 0,75 mm², CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420959
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1IND -
Mindestbestellmenge 10 STK
GTIN 4055626341507
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,300 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback