Einbausteckverbinder - SACC-E-MINF-5CON-NPT12-547/1,0 - 1420950

Einbausteckverbinder, 5-polig, Buchse, gerade, 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, mit Einbaugewinde 1/2''-14 NPT, Einzellitzen, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420950
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626403571
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106,800 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen