Boîtiers - HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-MF-BK - 1420918

Capot passe-câble B16, Verrouillage à vis, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droite, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 1x M32, conditions environnementales rigoureuses

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1420918
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 617 (C-2-2019)
GTIN 4055626249179
Poids par pièce (hors emballage) 315,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer