Câble préconfectionné pour bus - NBC-MS/ 3,0-93K/R4AQ SCO - 1420517

Câble sercos III pré-équipé, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge signalisation), connecteur mâle M12, SPEEDCONNEC, 4 pôles sur connecteur mâle RJ45/IP20, longueur : 3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1420517
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626225296
Poids par pièce (hors emballage) 226,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer