Gerätesteckverbinder Hinterwand - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PE - 1420396

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Buchse, M12, S - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, UL/cUL Schaltlitze

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
  • Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
  • Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420396
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel ABQEAB -
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626214559
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 136,700 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback