Steckverbinder - SACC-M12MS-4QO-0,34-M OL OT - 1420388

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420388
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel BF2CCA -
Mindestbestellmenge 1000 STK
GTIN 4055626206363
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,515 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback