Patch-Kabel - NBC-R4AC/2,0-93M/R4ACR - 1420381

PROFINET-Patchleitung

PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420381
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel ABNAAL -
GTIN 4055626206486
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 140,700 g
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback