Modul - FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:B - 1420106

3-HE-Modul mit 1*12 Einsätzen, Typ: rackmontiertes 19"-Patchmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Identifikationssymbol: B, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
  • Alle Anschlüsse auf der Frontseite
  • Platzsparender Moduleinsatz mit hoher Packungsdichte
  • Plug & Play
  • Flexibler Einbau in Modulträger möglich
  • Kompaktes Design mit MT Ferrule
  • Einfach erweiterbar dank modularer Bauweise

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420106
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626202082
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 700,000 g
Zolltarifnummer 85437090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen