Powerleitung - SAC-4P-M12MRS/7,62-PUR PE SH - 1420081

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 7,62 m, für Wechselstrom bis 12 A / 690 V

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420081
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
Mindestbestellmenge 50 STK
GTIN 4055626206998
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback