Boîtiers - HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - 1420034

Capot passe-câble B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, variable, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard, sans trou fileté pour raccordement vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Capot passe-câble, sans trou fileté pour raccordement vissé

Avantages

  • Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
Logo

Données commerciales

Code de commande 1420034
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 614 (C-2-2019)
GTIN 4055626201382
Poids par pièce (hors emballage) 179,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer