Câble de réseau - NBC-FSD/ 0,3-93B/R4RC SCO - 1419998

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droite RJ45 Push-Pull / IP67, sur femelle droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 0,3 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1419998
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626200170
Poids par pièce (hors emballage) 108,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer