Eléments de contact - HC-Q03-I-CT-M - 1419896

Eléments de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement serti, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1419896
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 511 (C-2-2019)
GTIN 4055626256153
Poids par pièce (hors emballage) 12,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer