Kontakteinsatzmodul - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: RJ45, Ausführung : RJ45, Buchse, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Gender-Changer

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419886
Verpackungseinheit 1 STK
Katalogseite Seite 591 (C-2-2019)
GTIN 4055626253244
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen