D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GPME-S/DSFL15 - 1419731

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: ABS, metallisiert, Kabelabgang: gerade, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Montagefreundlich durch Schnappfedersystem
  • Antimagnetisches Kunststoffgehäuse
  • Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419731
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626188096
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,200 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen