Capot D-SUB - CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - 1419724

Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc coulé sous pression, sortie du câble: droite, taille de boîtier: 2, coloris: blanc métallique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Faciles à monter grâce aux vis de verrouillage prémontées
  • Capot passe-câble métallique anti-magnétique
  • La version métallique est particulièrement adaptée aux environnements industriels difficiles
  • Grâce à un large espace intérieur, ils conviennent tout particulièrement aux connecteurs D-SUB avec contacts spéciaux

Données commerciales

Code de commande 1419724
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626188034
Poids par pièce (hors emballage) 58,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer