Connecteurs encastrables - SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419357

Connecteur femelle encastrable, blindé, 8 pôles, M12, détrompage A, montage sur face arrière/vissé avec filetage M16, avec conducteur de 1 m, 8 x 0,25 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
Logo

Données commerciales

Code de commande 1419357
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533331
Poids par pièce (hors emballage) 78,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer