Boîtiers - HC-STA-D07-HHFS-1STM25-EL-AL - 1419236

Capot passe-câble D7, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, hauteur: 52,8 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 1x M25, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1419236
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 515 (C-2-2019)
GTIN 4055626159690
Poids par pièce (hors emballage) 30,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer