Câble préconfectionné pour bus - VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419168

Câble préconfectionné pour bus, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC, Rouge RAL 3020, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, sur Connecteur droite RJ45, longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1419168
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 317 (PC-2011)
GTIN 4046356541138
Poids par pièce (hors emballage) 172,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer