Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-MS/ 2,0-923/FR CAN SCO - 1419068

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble: 2 m, Connecteur non blindé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1419068
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 431 (C-2-2019)
GTIN 4046356543293
Poids par pièce (hors emballage) 144,440 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer