Connecteur RJ45 - VS-08-RJ45-10G/Q - 1419001

Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT6A, 8 pôles, à raccordement rapide QUICKON, pour conducteurs de 1 à 7 fils AWG 26 ... 24, couleur : noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Confection simple, rapide et sans outil spécial grâce au raccordement autodénudant QUICKON
  • Évolutif avec CAT6A et 10  Gbit/s
  • Utilisation universelle : câbles à 1 à 7 fils AWG 26-24
  • Utilisation internationale possible avec EAC B.01742, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1419001
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-2-2019)
GTIN 4046356521567
Poids par pièce (hors emballage) 12,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer