Boîte à épissures - FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM4 BK - 1418817

Boîtier d'épissures 19 pouces, noir, 12x LC-Duplex OM4

Boîtier d'épissures 19 pouces, noir, 1 HE, entièrement prééquipé prêt à l'épissage, pour 12x LC-Duplex OM4

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Boîtier d'épissure 19 pouces de la série FDX 20, 1 HE, avec tiroir coulissant, pour 12x LC Duplex OM4, noir, entièrement prêt à l'épissage (tout est prémonté dans les règles de l'art : 12 accouplements céramiques, 12 caches, 24 cordons extrémité libre, 2 cassettes, 4 peignes, 1 couvercle de cassette et 24x protection d'épissures rétractable).
4 entrées de câble (à l'arrière) avec 2 presse-étoupes M20, protocole de mesure et jeu de fixation 19 pouces.

Avantages

  • Tiroir coulissant avec déverrouillage rapide
  • Tiroir facilement amovible
  • Composants individuels de grande qualité
  • Contrôle 100 % avec protocole de mesure
  • entièrement équipé prêt à l'épissage
  • 4 entrées de câble avec 2 vissages de câble
  • Possibilité d'extension ultérieure à 24x LC-Duplex
  • avec jeu de fixation 19 pouces
  • Avec protection d'épissures rétractable
  • Facile à monter
Logo

Données commerciales

Code de commande 1418817
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 382 (C-2-2019)
GTIN 4055626167862
Poids par pièce (hors emballage) 4 070,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer