Contact à sertir SUB-D - CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - 1418784

Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: raccordement serti, section raccordable: AWG 28- 26

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Contact standard pour éléments de contact D-SUB

Avantages

  • Différents types de raccordement adaptés à chaque application
  • Haute classe de qualité
  • Contact tourné
Logo

Données commerciales

Code de commande 1418784
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 446 (C-2-2019)
GTIN 4055626150727
Poids par pièce (hors emballage) 0,170 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CH (Suisse)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer