Eléments de contact D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSLKC1P10S - 1418759

Élément de contact D-SUB, avec 10 contacts de signal et 1 contact de puissance avec coupes de soudage, droit, femelle, fixation par alésage 3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Différents types de raccordement adaptés à chaque application
  • Éléments de contact homologués suivant UL
  • Modèle d'enfichage conforme aux normes
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1418759
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626150208
Poids par pièce (hors emballage) 14,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer