Eléments de contact - HC-Q12-I-CT-M - 1418626

Eléments de contact, nombre de pôles: 12+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement serti, 400 V, 12 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Détrompage en quelques secondes à l'aide de profilés en plastique
  • 16 possibilités de détrompage sans perte d'emplacement de contact.
  • Pour tous les boîtiers de type D7
  • Economique et compact grâce à un grand nombre de contacts avec une taille réduite
  • Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse
Logo

Données commerciales

Code de commande 1418626
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 507 (C-2-2019)
GTIN 4055626249391
Poids par pièce (hors emballage) 13,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer