Netzwerkkabel - NBC-M12MRD/ 5,0-93P/R4AQ - 1417983

Wie Abbildung, jedoch mit gewinkeltem Stecker

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417983
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626200491
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 268,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen