Presse-étoupe - G-INS-M63-L68L-PNES-LG - 1417658

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Code de commande 1417658
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626121611
Poids par pièce (hors emballage) 106,600 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer