Module à élément de contact - HC-M-05-PT-F - 1417373

Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1417373
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Page catalogue Page 577 (C-2-2019)
GTIN 4055626112558
Poids par pièce (hors emballage) 16,210 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer