Transceiver FO - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Transceiver M12 OPTIC pour GOF MM

Transceiver FO M12, duplex, longueur d'ondes 1 300 nm pour 125 MBit/s, pour fibre GOF, pour montage de C.I., filetage de fixation M16, avec cache de protection, y compris interface I²C pour la surveillance et la gestion du Transceiver

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Transceiver M12 OPTIC, 1 300 nm, 125 MBit/s

Avantages

  • pour des débits de données jusqu'à 125 MBit/s
  • boîtier métallique robuste
  • Modèle d'enfichage conforme à DIN/CEI 61754-27
  • Interface de gestion I²C
  • Sortie Signal Detect (SD)
  • Entrées/sorties PECL
  • Puissance de sortie -19 dBm
  • Sensibilité du récepteur -30 dBm
Logo

Données commerciales

Code de commande 1416729
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-2-2017)
GTIN 4046356480826
Poids par pièce (hors emballage) 47,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85414090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer