Tragschienen-Montagerahmen - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Oberteil für Querbügel, für Unterteile mit Querbügel HC-CIF...BFWD..oder für Unterteile HC-CIF...BFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, mit M4-Schrauben mit 3 mm Innensechskantkopf, für Tragschienen NS35/7,5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung
Maßbild Draufsicht

Maßzeichnung  

Maßzeichnung
Maßzeichnung



Zurück nach oben

Maße

Länge 103,2 mm
Breite 56 mm
Höhe 49 mm
Zurück nach oben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 125 °C
Zurück nach oben

Allgemein

Baugröße für B10
Material Aluminiumdruckguss, unbeschichtet
Montagehinweis Zur Schraubverriegelung: M4, 3 mm Innensechskant, Anzugsdrehmoment 2 Nm
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816
eCl@ss 4.1 27140816
eCl@ss 5.0 27143424
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27261200
eCl@ss 7.0 27440206
eCl@ss 8.0 27440206
eCl@ss 9.0 27440210
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 3.0 EC002310
ETIM 4.0 EC002310
ETIM 5.0 EC002310
ETIM 6.0 EC002310
ETIM 7.0 EC002310
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172601
UNSPSC 7.0901 39121416
UNSPSC 11 43172601
UNSPSC 12.01 39121408
UNSPSC 13.2 39121421
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen