Câble de réseau - NBC- 5,0-94B/M12FS - 1401801

Aucune photo disponible

Câble réseau, Ethernet, 8 pôles, PUR, bleu d'eau RAL 5021, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble : 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1401801
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356911351
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer