Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-R-ES - 1401448

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR, noir, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode roue libre, longueur de câble: 5 m, Avec limiteur de courant de maintien pour une réduction d'énergie

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1401448
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924658
Poids par pièce (hors emballage) 157,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer