Bussystem-Einbausteckverbinder - SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915 - 1401425

Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 2 m Buskabel, 1x2x 0,2 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1401425
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356555234
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 159,700 g
Zolltarifnummer 85444290
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen