Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MS/ 2,5-PUR/BI-1L-Z SCO - 1401302

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 2,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1401302
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356547291
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer