Câble préconfectionné pour bus - VS-M12MS-M12FS-915-LI/10,0 - 1401272

comme sur l'image, mais avec le câble vert

Câble pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, PUR exempt d'halogène, vert, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage B, sur connecteur femelle droit M12, détrompage B, longueur : 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1401272
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356544191
Poids par pièce (hors emballage) 774,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer