Connecteur-bus - SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB - 1401096

Connecteur-bus, PROFIBUS, INTERBUS, 5-pôles, blindé, Connecteur droite M12, Détrompage B, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1401096
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4046356523349
Poids par pièce (hors emballage) 55,010 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer