Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MR-A SCO/.../... - 1400896

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, variabler Kabeltyp, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder ohne Schutzbeschaltung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1400896
Verpackungseinheit 1 STK
Mindestbestellmenge 25 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 244 (C-2-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen