Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MS-C-1L-V SCO/.../... - 1400892

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, Connecteur droite M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Varistance, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une varistance faisant office de circuit de protection
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différents types et longueurs de câble
Logo

Données commerciales

Code de commande 1400892
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 236 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer