Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 1,5 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

 

CAD-Daten

Beschreibung Sprache Stand
[dxf, 333 KB] CAD-Daten
DXF-File
pxc_1400827_01_SAC-3P-1-5-PUR-A-1L-R-ES-4A_2D.dxf
International
2017-10-19
[igs, 886 KB] CAD-Daten
IGES-File
pxc_1400827_01_SAC-3P-1-5-PUR-A-1L-R-ES-4A_3D.igs
International
2017-10-18
[pdf, 48 KB] CAD-Daten
2D-PDF
pxc_1400827_01_SAC-3P-1-5-PUR-A-1L-R-ES-4A_2D.pdf
International
2017-10-19
[stp, 266 KB] CAD-Daten
STEP-File
pxc_1400827_01_SAC-3P-1-5-PUR-A-1L-R-ES-4A_3D.stp
International
2017-10-18
 

Ausschreibungstext

Beschreibung Sprache Stand
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1400827_de.zip
Deutsch
02.07.2019
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1400827_en.zip
Englisch
02.07.2019
[zip, 6 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1400827_fr.zip
Französisch
02.07.2019
[zip, 5 KB] Ausschreibungstext
Ausschreibungstext (.txt, .x81, .d81)
1400827_nl.zip
Niederländisch
02.07.2019
 

Herstellererklärung

Beschreibung Sprache Stand
[pdf, 815 KB] Herstellererklärung
EU-Konformitätserklärung
1413115_CE_02.pdf
International
02



Zum Herunterladen der ausgewählten Dateien klicken Sie bitte auf "Download Auswahl".



Um diese Funktion nutzen zu können melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen