LWL-Patch-Kabel - FOC-SC:A-LC:A-GZ02/2 - 1400673

Konfektioniertes LWL-Kabel, Zipcord-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, OM3, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Multimode-Patch-Kabel für die Verlegung im Innenbereich
  • Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen sowie zum Anschluss von Endgeräten
  • Alle Komponenten erfüllen UL 94, V0
  • Einzelelemente 2,8 mm, aus halogenfreiem und flammwidrigen Material
  • Interferometertests bei jeder Etappe des Zertifizierungsprozesses
  • Exzellente mechanische und optische Eigenschaften
  • Erfüllt optische und mechanische Industriestandards
  • Steckverbinder mit UPC-Schliff für optimale Dämpfungswerte
  • Low-Bend Faser
  • Individuelles Messprotokoll mit Einfügedämpfung ≤ 0,3 dB, gemessen nach IEC 61300-3-4
  • Individuelles Messprotokoll mit Rückflussdämpfung ≥ 35 dB, gemessen nach IEC 61300-3-6
  • Umfassend geprüft nach IEC 61753-122-2 und IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturwechselprüfung nach IEC 61300-2-1
  • Vibrationsprüfung nach IEC 61300-2-1
  • Zugfestigkeit des Kabelanschlusses nach IEC 61300-2-5

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1400673
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 418 (C-2-2017)
GTIN 4046356734899
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,220 g
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen