Wanddurchführung - SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250 - 1400563

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m TPE-Litze, 8 x 0,25mm², VPE 250

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1400563
Verpackungseinheit 250 STK
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356505499
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen