Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P- 5,0-100/M 8FS 0,34 - 1400524

comme sur l'image, mais avec le câble gris

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M8, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1400524
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356499682
Poids par pièce (hors emballage) 192,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer