Embout - AI-TWIN 2X16 -16 WH - 1213207

La figure illustre la version AI-TWIN 2 x 2,5-10 BU

Embout, longueur de la douille: 16 mm, longueur: 31 mm, coloris: blanc

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Il existe différentes versions d'embouts TWIN répondant à des applications particulières.
  • Les embouts TWIN sont conçus pour permettre un sertissage aisé de deux conducteurs.
  • Grâce à ces embouts spéciaux, les ponts en chaîne peuvent être réalisés facilement.

Données commerciales

Code de commande 1213207
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 486 (C-3-2017)
GTIN 4055626280875
Poids par pièce (hors emballage) 1,610 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer