Pince coupante diagonale - MICROFOX-SP-1_DB - 1212807

Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, finition mate phosphatée, version estampée, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
  • Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
  • Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
  • Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
  • Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.

Données commerciales

Code de commande 1212807
Unité de conditionnement 6 pc
GTIN 4046356994712
Poids par pièce (hors emballage) 89,600 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer