Pince droite - MICROFOX-R ESD_DB - 1212803

Pince ronde électronique ESD, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
  • Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
  • Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement.
  • Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
  • Articulation de précision vissée pour stabilité durable et résultats de travail optimum
  • Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
Logo

Données commerciales

Code de commande 1212803
Unité de conditionnement 6 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356994361
Poids par pièce (hors emballage) 97,930 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer