Outil de sectionnement de câbles - CUTFOX 25 VDE_DB - 1212791

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm², conforme à la norme VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Outils de coupe conformes à la norme VDE en acier d'outillage spécial de haute qualité
  • Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps

Données commerciales

Code de commande 1212791
Unité de conditionnement 6 pc
GTIN 4046356994972
Poids par pièce (hors emballage) 352,380 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer