Pince à sertir - CRIMPFOX-RC 10 CUS - 1212776

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 4 mm² ... 10 mm², sertissage double indent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La CRIMPFOX‑RC 10 complète la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
  • Toutes les pinces de ce type réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage.
Logo

Données commerciales

Code de commande 1212776
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 475 (C-3-2017)
GTIN 4046356943031
Poids par pièce (hors emballage) 660,200 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer