Pince à sertir - CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - 1212775

La figure illustre CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, asymétrique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les CRIMPFOX‑RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
  • Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212775
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356943024
Poids par pièce (hors emballage) 680,470 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer