Presszange - CRIMPFOX 6S-F CUS - 1212769

Abbildung zeigt CRIMPFOX 6 CUS

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Presszangen-Programm
  • Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt
  • Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
  • Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
  • Entriegelbare Zwangssperre
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1212769
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942966
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 446,180 g
Zolltarifnummer 82032000
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen