Pince à sertir - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

Pince à sertir, pour cosses DIN isolées et symétriques , 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu, jaune), trois stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pince à sertir pour cosses et connecteurs
  • Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.
  • Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
  • Dispositif de verrouillage déverrouillable
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1212729
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 429 (C-3-2017)
GTIN 4046356857888
Poids par pièce (hors emballage) 674,900 GRM
Numéro du tarif douanier 82032000
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer